Table of Contents Table of Contents
Previous Page  153 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 153 / 250 Next Page
Page Background

9

Sensoren >

Produktübersicht

151

2016/11 – Änderungen vorbehalten

www.festo.com/catalogue / ...

Druck- und Vakuumsensoren

Drucksensoren

SPAE

Drucksensoren

SPAU

Druckschalter, Vakuumschalter

PEV, VPEV

Drucksensoren

SDE5

Druckmessbereich

-1 ... 10 bar

-1 ... 16 bar

-1 ... 10 bar

-1 ... 10 bar

Schaltelementfunktion

Schließer, umschaltbar, Öffner

Öffner/Schließer umschaltbar

Wechsler

Schließer, umschaltbar, Öffner

Pneumatischer Anschluss

Flansch, QS-3, QS-4, Steckhülse

QS-4, Steckhülse QS-6

G1/8, M5, M7, NPT1/8-27, QS-4,

QS-5/32, QS-6, R1/4, R1/8

G1/8, G1/4, M5

QS-5/32, QS-1/4, QS-4, QS-6

Elektrischer Anschluss

3-adrig, Kabel, offenes Ende

4-polig, M12x1, M8x1, Stecker,

nach EN 60947-5-2, runde

Bauform

4-polig, Form A, M8x1, M12x1,

Schraubklemme, Stecker, nach

DIN 43650, nach EN 60947-5-2,

runde Bauform, viereckige

Bauform

3-adrig, 3-polig, Kabel, M8x1,

Stecker, nach EN 60947-5-2,

runde Bauform

Anzeigeart

LED-Anzeige, 2-stellig

LED, Leucht-LCD

Beschreibung

• Elektronischer Drucksensor mit

piezoresistiver Druckmesszelle,

integrierter Signalverarbeitung,

numerischer prozentualer

Druckanzeige, Bedientaste und

einem Schaltausgang, PNP/NPN

umschaltbar

• Anzeige von minimalen und

maximalem Messwert

• Alle eingegebenen Parameter

können auf andere SPAE über-

tragen werden (Replizierfunk-

tion)

• Zur Überwachung von Druckluft

und nicht korrosiven Gasen

• Mit und ohne Display

• Übertragung des Druckwerts als

Schaltsignal, Analogsignal oder

über IO Link an die

angeschlossene Steuerung

• Mechanischer Druck- und Vaku-

umschalter

• Einstellbarer Schaltpunkt

• Befestigung: Einschraubbar, mit

Durchgangsbohrung oder auf

Hutschiene

• Ableseskala zur Druckeinstel-

lung

• Zulassung: CCC

• Programmier- und konfigurier-

barer Druckschalter für einfache

Druckabfragen

• Schwellwertschalter / Fenster-

komparator

• Schaltpunkteinstellung durch

Teach-Verfahren

• Integrierter Mikroprozessor

• Schaltzustandsanzeige durch

rundum sichtbare LED

• Zulassung: c UL us Listed (OL),

C-Tick

Seite/

online

159 spau pev 160

Sensorboxen

Sensorboxen

SRBC

Sensorboxen

SRBE

Werkstoffinformation

Gehäuse

Alu-Druckguss

Alu-Druckguss

Betriebsspannungsbereich

AC

0 ... 250 V

0 ... 250 V

Betriebsspannungsbereich

DC

0 ... 175 V

0 ...60 V

Messprinzip

induktiv, magnetisch Reed, mechanisch/elektrisch, für Näherungs-

schalter

induktiv, magnetisch Reed, mechanisch/elektrisch, für

Näherungsschalter

Schaltelementfunktion

Öffner, Schließer, Wechselschalter, einpolig

Beschreibung

• Vormontierte Montagebrücke für einfache Installation

• Einfaches Einstellen der Schaltnocken ohne zusätzliches Werkzeug

• Robust und korrosionsbeständige Bauart, ideal für den Einsatz unter

rauen Umgebungsbedingungen

• Gut sichtbare 3D Stellungsanzeige zur schnellen Erkennung der aktu-

ellen Position des Schwenkantriebs

• Einfaches Einstellen der Schaltnocken ohne zusätzliches Werkzeug

• Robust und korrosionsbeständige Bauart, ideal für den Einsatz unter

rauen Umgebungsbedingungen

• Gut sichtbare 3D Stellungsanzeige zur schnellen Erkennung der aktu-

ellen Position des Schwenkantriebs

Seite/

online

234 srbe