9
SME-/SMT-10M
154
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue / ...Produktoptionen
PS NPN, Schließer, 3-adrig
DS Schließer, 3-adrig
Q Leitungsabgang quer
N ohne Schilderträger
M8 Kabel mit Stecker M8x1, Schnapp-
kragen
M12Kabel mit Stecker M12x1, drehbares
Gewinde
Leitungslänge 0,2 ... 10 m
Bestellung – Produktoptionen
Konfigurierbares
Produkt
Dieses Produkt und alle seine Produkt
optionen können über den Konfigurator
bestellt werden.
Den Konfigurator finden Sie unter
Produkte auf
è
www.festo.com/catalogue/ ...Geben Sie den Typ oder die Konfigura-
tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.
Sensoren > Näherungsschalter > für Rundnut >
Näherungsschalter SME-/SMT-10M, für Rundnut
• Schaltausgang PNP, NPN oder
kontaktlos 2-Draht
• Von oben in Nut einsetzbar, steht nicht
über das Zylinderprofil hinaus
• Schleppketten- und robotertauglich
• Kabelclip und Bezeichnungsschilder
im Lieferumfang
• Mit Schaltzustandsanzeige
Bestellschlüssel
001
002
003
004
005
006
007
008
009
– 10M – – 24V – E – – L – –
Legende:
Muss-Angabe
Kann-Angabe
001
Typ
SME
Näherungsschalter, magnetisch Reed
SMT
Näherungsschalter, magnetoresistiv
002
Bauart
10M
für Rundnut, von oben in Nut einsetzbar
003
Schaltausgang, Schaltelementfunktion
ZS
Schließer, 2-adrig
NS
NPN, Schließer, 3-adrig
004
Bemessungsbetriebsspannung
24V
24 V DC
005
Leitungseigenschaft
E
Schleppkette + Roboter
006
Kabellänge
0,3
0,3 m
2,5
2,5 m
007
Leitungsabgang
L
längs
008
Leitungsbezeichnung
–
mit Schilderträger
009
Anschlusstechnik
OE
offenes Ende
M8D
Kabel mit Stecker M8x1, drehbares Gewinde