8
MPA-S
144
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue / ...Ventilinseln > Universelle Ventilinseln >
Ventilinseln MPA-S mit CPX-Terminal
• Ansteuerung über Feldbus oder Steuer-
block
• Max. 64 Ventilplätze / max.
128 Magnetspulen
• Digitale Ein-/Ausgänge
• Analoge Ein-/Ausgänge
• Parametrierung von Ein- und-
Ausgängen
• Integrierte Komfort-Diagnose
• Proportionaltechnik
• Integrierte Komfort-Diagnose dank
serieller Verkettung
• Bis zu 8 Spannungszonen
• Druchfluss 360 ... 700 l/min
• Baubreite 10 mm, 20 mm
• Druckbereich –0,9 ... 10 bar
Merkmale
Innovativ
• Flachbauende Hochleistungsventile in
robustem Metallgehäuse
• MPA1 Durchfluss bis 360 l/min
• MPA2 Durchfluss bis 700 l/min
• Dreamteam: Feldbus-Ventilinsel
passend zur elektrischen Peripherie
CPX. Damit:
–
–
Zukunftsweisendes, internes
Kommunikationssystem zur Ansteu-
erung der Ventile und CPX
Baugruppen
–
–
Diagnose bis zum einzelnen Ventil
–
–
Ventile wahlweise mit oder ohne
(Standard) getrennten Stromkreisen
ansteuerbar
Variabel
• Vielseitig konfigurierbares, modulares
System
• Erweiterbar bis zu 128 Magnetspulen
• Nachträglicher Umbau und Erweite-
rung möglich
• Anschlussplatten mit drei Schrauben
erweiterbar, robuste Trenndichtungen
auf Metallträger
• Innovative Funktionsmodule integ-
rierbar
• Proportional Druckregelventile
• Drucksensor
• Flexible Luftversorgung und variable
Druckzonen durch Versorgungsplatten
• Breiter Druckbereich –0,9 … 10 bar
• Vielseitige Ventilfunktionen
Betriebssicher
• Schnelle Fehlersuche durch LED am
Ventil und Diagnose über Feldbus
• Hohe Toleranz der Betriebsspannung
±25%
• Servicesicherheit durch wechselbare
Ventile und Elektronikbaugruppen
• Handhilfsbetätigung wahlweise
tastend oder rastend oder mit Betäti-
gungsschutz (verdeckt)
• Langlebig durch bewährte Kolben-
schieberventile
• Großflächiges und dauerhaftes
Beschriftungssystem, für Barcodes
geeignet
Montagefreundlich
• Einbaufertig montierte und geprüfte
Einheit
• Minimierter Aufwand bei Auswahl,
Bestellung, Montage, Inbetriebnahme
• Solide Wandbefestigung oder
Hutschienenmontage
Elektrische Anschlussmöglichkeiten
Feldbusanschluss aus dem CPX-System Die Kommunikationsverbindung zu einer übergeordneten SPS übernimmt ein integrierter Feldbusknoten. Somit lässt sich eine klein-
bauende Lösung in Pneumatik und Elektronik realisieren.
Ventilinseln mit Feldbusanschaltungen können mit bis zu 16 Anschlussplatten ausgeführt werden. In Verbindung mit MPA1 und
8 Magnetspulen pro Anschlussplatte können somit bis zu 128 Magnetspulen angesteuert werden. Bei MPA2 mit 4 Magnetspulen
pro Anschlussplatte können 64 Magnetspulen angesteuert werden.
Ausführungen:
PROFIBUS-DP, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, CC-Link, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, POWERLINK, Sercos III, Front
End Controller Remote, Front End Controller, Remote I/O, CPX-Terminal
Steuerblockanschluss aus dem CPX-System
Eine integrierte Steuerung in der Festo Ventilinsel den Aufbau von autarken Steuerungseinheiten (stand alone) in IP65 ohne Schalt-
schrank.
In der Betriebsart Slave lassen sich diese Ventilinseln zur intelligenten Vorverarbeitung einsetzen und sind damit ideale Bausteine
zum Aufbau dezentraler Intelligenz.
In der Betriebsart Master lassen sich Inselgruppen mit vielfältigen Möglichkeiten und Funktionen bilden, die völlig autark eine
mittelgroße Maschine/Anlage steuern können.