9
SME-/SMT-8M
152
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue / ...Produktoptionen
PNS PNP/NPN umschaltbar
PSO PNP Öffner/Schließer umschaltbar
M8 Kabel mit Stecker M8x1, Schnapp-
kragen
N ohne Schilderträger
Ausführungen:
korrosionsbeständig, schweißfeldfest,
warmfest
Bestellung – Produktoptionen
Konfigurierbares
Produkt
Dieses Produkt und alle seine Produkt
optionen können über den Konfigurator
bestellt werden.
Den Konfigurator finden Sie unter
Produkte auf
è
www.festo.com/catalogue/ ...Geben Sie den Typ oder die Konfigura-
tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.
Sensoren > Näherungsschalter > für T-Nut >
Näherungsschalter SME-/SMT-8M, für T-Nut
• Schaltausgang mit Reedkontakt oder
kontaktlos
• Von oben in Nut einsetzbar, steht nicht
über das Zylinderprofil hinaus
• Schleppketten- und robotertaugliche
Variante
• Kabelclip und Bezeichnungsschilder
im Lieferumfang
• Mit Schaltzustandsanzeige
• Ausgewählte Typen nach ATEX Richt-
linie für explosionsfähige Atmo-
sphären
www.festo.com/de/ exBestellschlüssel
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
– 8M – – – 24V – – – – –
Legende:
Muss-Angabe
Kann-Angabe
001
Typ
SME
Näherungsschalter, magnetisch Reed
SMT
Näherungsschalter, magnetoresistiv
002
Bauart
8M
für T-Nut, von oben in Nut einsetzbar
003
Bauform
–
Standard
A
kurze Bauform
004
Schaltausgang, Schaltelementfunktion
DS
Schließer, 3-adrig
ZS
Schließer, 2-adrig
DO
Öffner, 3-adrig
PS
PNP, Schließer, 3-adrig
NS
NPN, Schließer, 3-adrig
PO
PNP, Öffner, 3-adrig
005
Bemessungsbetriebsspannung
24V
24 V DC
006
Leitungseigenschaft
K
Standard + Schleppkette
E
Schleppkette + Roboter
007
Kabellänge
0,3
0,3 m
2,5
2,5 m
5,0
5,0 m
7,5
7,5 m
008
Leitungsbezeichnung
–
mit Schilderträger
009
Elektrischer Anschluss
OE
offenes Ende
M8D
Kabel mit Stecker M8x1, drehbares Gewinde
M12
Kabel mit Stecker M12x1, drehbares Gewinde
010
Zulassung EU
–
ohne
EX2
II 3GD nach EU-Richtlinie 2014/34/EU