9
SRBS
158
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue / ...Sensoren > Positionssensoren >
Positionssensoren SRBS
• Schaltausgang 2x PNP oder NPN
(programmierbar)
• Erfassungsbereich 0 ... 270 °
• Kabellänge 0,3 m
• Elektrischer Anschluss 4-polig, M8x1
Stecker
• Bauform für Schwenkantriebe DRVS
Bestellschlüssel
001
002
003
004 005
006
007
008
009
SRBS – Q12 – – E 270 – EP – 1 – S – M8
Legende:
Muss-Angabe
Kann-Angabe
001
Typ
SRBS
Positionssensor
002
Zuordnung
Q12
Ausführung Q12 für Schwenkantrieb DRVS
003
Baugröße
...
6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40
004
Anzeigeart
E
LED
005
Messbereich
270
0 ... 270
006
Sensorprinzip
EP
kontaktlos, Schaltfunktion programmierbar
007
Nennbetriebsspannung
1
24 V DC
008
Elektrischer Ausgang
S
PNP oder NPN
009
Elektrischer Anschluss
M8
Stecker M8
Produktoptionen
Q1 Ausführung für Schwenkantrieb DSM
Bestellung – Produktoptionen
Konfigurierbares
Produkt
Dieses Produkt und alle seine Produkt
optionen können über den Konfigurator
bestellt werden.
Den Konfigurator finden Sie unter
Produkte auf
è
www.festo.com/catalogue/ ...Geben Sie den Typ oder die Konfigura-
tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.
Bestellung
002
Zuordnung
für Schwenkantriebe
Typ
Teile-Nr.
DRVS-6
SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8 2619969
DRVS-8
SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8 2619972
DRVS-12
SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8 2393546
DRVS-16
SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8 2393547
DRVS-25
SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8 2393548
DRVS-32
SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8 2393549
DRVS-40
SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8 2393550