9
SIEN
156
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue / ...Sensoren > Induktive Sensoren >
Näherungsschalter SIEN, induktiv
• Mit Normschaltabstand
• Runde Bauform, metrisches Gewinde,
für T-Nut
• Einbau bündig
• Mit Schaltzustandsanzeige
• Ausführung mit Metallgehäuse
Bestellschlüssel
001
002
003
004 005
006 007
008
009
SIE N – –
B – N S – – L
Legende:
Muss-Angabe
Kann-Angabe
001
Typ
SIE
Näherungsschalter, induktiv
002
Bauart
N
mit Normschaltabstand
003
Bauform
–
rund
004
Baugröße
M5
metrisches Gewinde M5
M8
metrisches Gewinde M8
005
Einbauart
B
bündig
006
Elektrischer Ausgang
N
Schaltausgang NPN
007
Schaltelementfunktion
S
Schließer
008
Elektrischer Anschluss
K
Kabel, 2,5 m, 3-adrig
S
Stecker, M8x1, 3-polig
009
Anzeige
L
Schaltzustand
Produktoptionen
Bauart
A mit Analogausgang
D für Gleich- und Wechselspannung
F mit Reduktionsfaktor 1 für alle
Metalle, schweißfeldfest
H mit erhöhtem Schaltabstand
S Sonderbauform
Bauform
M metrisches Gewinde
Q quaderförmig
V3 quaderförmig
Baugröße
∅
4 mm, 6,5 mm; M12, M18x1,
M30x1,5
Einbauart
NB nicht bündig
S teilbündig
Elektrischer Ausgang
P Schaltausgang PNP
Z 2-Leiterausgang
PU Analogausgang 0 … 10 V
UI Analogausgang 0 … 10 V und 4 …
20 mA
Schaltelementfunktion
O Öffner
A antivalent
Elektrischer Anschluss
S Stecker
X Schraubklemmen
Anzeige
– ohne Anzeige
2L Schaltzustand und Betriebsbereit-
schaft
Ausführung
CR Edelstahlgehäuse
PA Polyamidgehäuse
WA Gehäuse resistent gegen Schweiß-
spritzer
Bestellung – Produktoptionen
Konfigurierbares
Produkt
Dieses Produkt und alle seine Produkt
optionen können über den Konfigurator
bestellt werden.
Den Konfigurator finden Sie unter
Produkte auf
è
www.festo.com/catalogue/ ...Geben Sie den Typ oder die Konfigura-
tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.