Table of Contents Table of Contents
Previous Page  162 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 162 / 250 Next Page
Page Background

9

SDE5

160

Änderungen vorbehalten – 2016/11

www.festo.com/catalogue / ...

mit Stecker M8x1

mit Kabel

Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren >

Drucksensoren SDE5

• Programmier- und konfigurierbarer

Druckschalter für einfache Druckab-

fragen

• Messung von Relativdruck

• Programmierung durch Teach-

Verfahren

• Integrierter Mikroprozessor

• Schaltzustandsanzeige durch rundum

sichtbare LED

BN

BK

BU

R

L

1

4

3

+24 V

0 V

P

PNP

Bestellschlüssel

001

002

003

004

005

006

SDE5 – – – – P –

Legende:

Muss-Angabe

001

Typ

SDE5

Drucksensor

002

Druckmessbereich

D2

0 … 2 bar

D10

0 … 10 bar

V1

–1 … 0 bar

003

Ausgangsfunktion

FP

Frei programmierbar, wählbar Schließer/Öffner

O

Schwellwert mit fester Hysterese, 1 Teach-Druck, Schließer

C

Schwellwert mit fester Hysterese, 1 Teach-Druck, Öffner

O1

Schwellwert mit fester Hysterese, 2 Teach-Drücke, Schließer

O2

Schwellwert mit variabler Hysterese, 2 Teach-Drücke, Schließer

O3

Fenster-Komparator mit fester Hysterese, 2 Teach-Drücke, Schließer

C3

Fenster-Komparator mit fester Hysterese, 2 Teach-Drücke, Öffner

004

Pneumatischer Anschluss

Q4

Steckanschluss beidseitig, Q4 für Schlauch-Außen-

4 mm

Q6

Steckanschluss beidseitig, für Schlauch-Außen-

6 mm

Q4E

Steckanschluss einseitig, für Schlauch-Außen-

4 mm

Q6E

Steckanschluss einseitig, für Schlauch-Außen-

6 mm

005

Elektrischer Ausgang

P

1 Schaltausgang PNP

006

Elektrischer Anschluss

K

Kabel 2,5 m lang, 3-adrig

M8

Stecker M8x1, 3-polig

Produktoptionen

Druckmessbereich

D6 0 ... 6 bar

D10 0 ... 10 bar

Ausgangsfunktion

O1 NF Keine binäre Schaltfunktion

(Analogausgang)

Pneumatischer Anschluss

T532 Steckanschluss

Â

T14 Steckanschluss ¼”

Elektrisches Zubehör

Verbindungsleitungen

X-Teach-Punkt fest eingestellt

X-Teach-Punkt negativ

Y-Teach-Punkt fest eingestellt

Y-Teach-Punkt negativ

Bestellung – Produktoptionen

Konfigurierbares

Produkt

Dieses Produkt und alle seine Produkt­

optionen können über den Konfigurator

bestellt werden.

Den Konfigurator finden Sie unter

Produkte auf

è

www.festo.com/catalogue/ ...

Geben Sie den Typ oder die Konfigura-

tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.