Table of Contents Table of Contents
Previous Page  168 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 168 / 250 Next Page
Page Background

10

Druckluftaufbereitung >

Produktübersicht

166

Änderungen vorbehalten – 2016/11

www.festo.com/catalogue/ .

..

Wartungsgeräte-Kombinationen: Baureihe D, Polymer

Wartungsgeräte-Kombinationen

LFR-DB

Pneumatischer Anschluss 1

G1/4

Normalnenndurchfluss

1900 l/min

Druckregelbereich

0.5 ... 7 bar

Betriebsdruck

1,5 ... 10 bar

Filterfeinheit

40 µm

Beschreibung

• Kombination aus Einschaltventil, Filterregelventil und Verteilermodul

• Baugröße: Mini

Seite/

online

lfr

Filterregler: Baureihe MS

Filter-Regelventile

MS4-LFR, MS6-LFR, MS9-LFR, MS12-LFR

Pneumatischer Anschluss 1

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, Anschlussplatte

Normalnenndurchfluss

850 ... 24000 l/min

Druckregelbereich

0.3 ... 16 bar

Betriebsdruck

0.8 ... 20 bar

Filterfeinheit

5 ... 40 µm

Beschreibung

• MS4-LFR, MS6-LFR: direktgesteuertes Membran-Regelventil, MS9-LFR: vorgesteuertes oder direktgesteuertes Filter-Membranregelventil,

MS12-LFR: vorgesteuertes Membran-Regelventil ohne Eigenluftverbrauch

• Gute Regelcharakteristik mit Primärdruck-Kompensation und kleiner Hysterese

• Gute Partikel- und Kondensatabscheidung

• Mit oder ohne Sekundärentlüftung

• Hoher Durchfluss

• Abschließbarer Drehknopf

• Rückstromoption zum Entlüften von Ausgang 2 zum Eingang 1 bereits integriert

• Baugrößen: 4, 6, 9, 12

Seite/

online

173