Table of Contents Table of Contents
Previous Page  171 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 171 / 250 Next Page
Page Background

10

MSB4/MSB6-FRC

169

2016/11 – Änderungen vorbehalten

www.festo.com/catalogue/ .

..

Produktoptionen

weitere Anschlussgrößen

Filterfeinheit 5 μm

Druckregelbereich 0,1 … 12 bar

Metallschale für Filterregelventil und

für Öler

Kondensatablass vollautomatisch

Bestellung – Produktoptionen

Konfigurierbares

Produkt

Dieses Produkt und alle seine Produkt­

optionen können über den Konfigurator

bestellt werden.

Den Konfigurator finden Sie unter

Produkte auf

è

www.festo.com/catalogue/ .

..

Geben Sie den Typ oder die Konfigura-

tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.

Bestellung – Grundtyp

002

Baugröße

003

Pneumatischer Anschluss Normalnenndurchfluss Druckregelbereich

Filterfeinheit

Typ

Teile-Nr.

Filterfeinheit 40 μm , Kondensatablass manuell drehend

4

G

¼

900 l/min

0,5 ... 12 bar

40 μm

MSB4-1/4-FRC5:J1M1 531117

6

G

½

3700 l/min

0,5 ... 12 bar

40 μm

MSB6-1/2-FRC5:J1M1 530244

Druckluftaufbereitung > Filterregler-Öler > Baureihe MS >

Wartungsgeräte-Kombinationen MSB4/MSB6-FRC, Baureihe MS

• Filter-, Regler- und Ölerfunktion in

einer Geräteeinheit

• Hoher Durchfluss und Wirkungsgrad

der Schmutzabscheidung

• Gute Regelcharakteristik mit kleiner

Druck-Hysterese

• Sicherung der Einstellwerte durch Arre-

tierung des Drehknopfes

• Durchfluss 850 … 4 800 l/min

• Betriebsdruck 1,5 … 20 bar

• Filterfeinheit 40 μm

• Konsensatablass manuell drehend

Bestellschlüssel – Grundtyp

001

002

003

004

005

006

MSB

– – FRC5:J1 M1 –

Legende:

Muss-Angabe

Kann-Angabe

001

Typ

MSB

Wartungsgeräte-Kombination

002

Baugröße

4

Rastermaß 40 mm

6

Rastermaß 62 mm

003

Pneumatischer Anschluss

1/4

Gewinde G¼

1/2

Gewinde G½

004

Wartungsgeräte-Kombination

FRC5:J1

Filterregelventil mit Manometer, Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör

abschließbar, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb

Öler

Druckregelbereich 0,5 … 12 bar

Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb

Filterfeinheit 40 μm

Kondensatablass manuell drehend

Manometer mit Außenskala in bar und Innenskala in psi

005

Öler

M1

Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb

006

Durchflussrichtung

von links nach rechts