10
Druckluftaufbereitung >
Produktübersicht
168
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue/ ...
Druckluftverteiler: Baureihe MS
Abzweigmodule
MS4-FRM, MS6-FRM, MS9-FRM, MS12-FRM
Verteilerblöcke
MS4-FRM-FRZ, MS6-FRM-FRZ
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
G1/4, G1/2
Normalnenndurchfluss in
Hauptdurchflussrichtung
1->2
1200 ... 50000 l/min
4050 ... 14600 l/min
Betriebsdruck
0 ... 20 bar
0 ... 20 bar
Beschreibung
• Optional mit integrierter Rückschlagfunktion und Druckschalter
• Abgang nach oben und unten
• Als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten einsetzbar
• Optional mit Drucksensor
• Baugrößen 4, 6, 9, 12
• Schmaler Luftverteiler
• Abgang nach oben und unten
• Als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten einsetzbar
• Geeignet als Zwischenstück zwischen zwei Druckregelventilen der
Baugröße MS4 mit großem Drehknopfmanometer
• Baugrößen: 4, 6
Seite/
online
181 183Zubehör: Baureihe MS
Anschlussplatten
MS4-AG..., MS6-AG...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Beschreibung
• Zubehör für Baugröße MS4, MS6
• Adapter für Druckluftanschluss
Seite/
online
184Kundenspezifische Komponenten – für Ihre individuellen Anforderungen
Komponenten zur Druckluftaufbereitung mit
kundenspezifischen Ausprägungen
Sie benötigen für Ihre Druckluftaufbereitung Kompo-
nenten, die Sie in unserem Katalogportfolio nicht
finden?
Für diesen Fall bieten wir Ihnen kundenspezifische
Komponenten, die exakt auf Ihre Bedürfnisse abge-
stimmt sind – von kleinen Produktmodifikationen
bis hin zu kompletten Neuentwicklungen.
Gängige Produktmodifikationen:
• Modifizierter Druckbereich
• Drehknopf: in Sonderfarbe, mit Verdrehsi-
cherung
• Verschraubung: integrierte Drosselboh-
rung, Sondergewinde
• Schlauch mit Sonderbedruckung
• Manometer mit Rot/Grün-Bereich
Viele weitere Varianten sind möglich. Fragen
Sie Ihren Festo Vertriebsingenieur. Er hilft
Ihnen gerne weiter. Weitere Informationen
zu kundenspezifischen Komponenten finden
Sie auf Ihrer lokalen Website
www.festo.com