Table of Contents Table of Contents
Previous Page  193 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 193 / 250 Next Page
Page Background

11

PUN

191

2016/11 – Änderungen vorbehalten

www.festo.com/catalogue / ...

Produktoptionen

Werkstoffe:

PAN Polyamid

PFAN Perfluor-Alkoxyalkan

PEN Polyethylen

Zulassungen:

CM antistatisch

H hydrolysebeständig

V0 Flammschutz nach UL 94 V0

R robust

MF KFZ-Zulassung

VOC schweißspritzresistent

Schlauchpaar:

DUO Duo-Schlauch

Packungseinheiten:

100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m

Kundenspezifische Schlauchbeschriftung

Farben:

GN grün

RT rot

WS weiß

GE gelb

BR braun

BS blau/schwarz

Bestellung – Produktoptionen

Konfigurierbares

Produkt

Dieses Produkt und alle seine Produkt­

optionen können über den Konfigurator

bestellt werden.

Den Konfigurator finden Sie unter

Produkte auf

è

www.festo.com/catalogue/ ...

Geben Sie den Typ oder die Konfigura-

tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.

Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche >

Kunststoffschläuche PUN, außenkalibriert

• Hochflexibler Polyurethanschlauch

• Hohe Beständigkeit gegen Spannungs-

risse

• Schleppkettentauglich

• Betriebsmedien Druckluft, Vakuum,

Wasser

• Lebensmittelecht und FDA-konform

• Individuelle Konfiguration für Kunst-

stoffschläuche

Bestellschlüssel – Grundtyp

001

002

003

004

005

PUN – – – –

Muss-Angabe

Kann-Angabe

001

Typ

PUN

Polyurethan-Schlauch, außenkalibriert

002

Alternative Materialeigenschaft

Standard

H

hydrolysebeständig, für den Lebensmittelbereich zugelassen

003

Außen-

x Wandstärke [mm]

2x0,4 2,0 x 0,4

3x0,5 3,0 x 0,5

4x0,75 4,0 x 0,75

6x1 6,0 x 1,0

8x1 8,0 x 1,0

8x1,25 8,0 x 1,25

10x1,5 10 x 1,5

12x1,75 12,0 x 1,75

12x2 12,0 x 2,0

14x2 14,0 x 2,0

16x2,5 16,0 x 2,5

004

Farbe

NT

natur

SW schwarz

BL

blau

TBL

transluzent blau

SI

silber

005

Packungseinheit

50 m