11
NPQH
196
Änderungen vorbehalten – 2016/11
www.festo.com/catalogue / ...Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen >
Steckverschraubungen NPQH
Bestellung
T-Steckverschraubung NPQH-T
ausrichtbar, Außengewinde, mit Außensechskant
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
M-Gewinde mit Dichtring
M5
4 mm
NPQH-T-M5-Q4-P10
578390
6 mm
NPQH-T-M5-Q6-P10
578391
G-Gewinde mit Dichtring
G
x
4 mm
NPQH-T-G18-Q4-P10
578392
6 mm
NPQH-T-G18-Q6-P10
578393
8 mm
NPQH-T-G18-Q8-P10
578394
G
¼
6 mm
NPQH-T-G14-Q6-P10
578395
8 mm
NPQH-T-G14-Q8-P10
578396
10 mm NPQH-T-G14-Q10-P10
578397
12 mm NPQH-T-G14-Q12-P10
578398
G
y
8 mm
NPQH-T-G38-Q8-P10
578399
10 mm NPQH-T-G38-Q10-P10
578400
12 mm NPQH-T-G38-Q12-P10
578401
G
½
10 mm NPQH-T-G12-Q10
578402
12 mm NPQH-T-G12-Q12
578403
T-Steckverbindung NPQH-T
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
4 mm
4 mm
NPQH-T-Q4-E-P10
578380
6 mm
6 mm
NPQH-T-Q6-E-P10
578381
8 mm
8 mm
NPQH-T-Q8-E-P10
578382
10 mm 10 mm NPQH-T-Q10-E-P10
578383
12 mm 12 mm NPQH-T-Q12-E-P10
578384
14 mm 14 mm NPQH-T-Q14-E-P10
578385
T-Steckverbindung NPQH-T
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
reduzierend
6 mm
4 mm
NPQH-T-Q6-Q4-P10
578386
8 mm
6 mm
NPQH-T-Q8-Q6-P10
578387
10 mm 8 mm
NPQH-T-Q10-Q8-P10
578388
12 mm 10 mm NPQH-T-Q12-Q10-P10
578389
Y-Steckverbindung NPQH-Y
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
6 mm
6 mm
NPQH-Y-Q6-E-P10
578410
8 mm
8 mm
NPQH-Y-Q8-E-P10
578411
10 mm 10 mm NPQH-Y-Q10-E-P10
578412
Y-Steckverbindung NPQH-Y
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
reduzierend
6 mm
4 mm
NPQH-Y-Q6-Q4-P10
578413
8 mm
6 mm
NPQH-Y-Q8-Q6-P10
578414
10 mm 8 mm
NPQH-Y-Q10-Q8-P10
578415