11
NPQH
195
2016/11 – Änderungen vorbehalten
www.festo.com/catalogue / ...Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen >
Steckverschraubungen NPQH
Bestellung
Steckhülse NPQH-D
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
4 mm
4 mm
NPQH-D-S4-E-P10
578317
6 mm
6 mm
NPQH-D-S6-E-P10
578318
8 mm
8 mm
NPQH-D-S8-E-P10
578319
10 mm 10 mm NPQH-D-S10-E-P10
578320
12 mm 12 mm NPQH-D-S12-E-P10
578321
14 mm 14 mm NPQH-D-S14-E-P10
578322
Schott-Steckverschraubung NPQH-H
Innengewinde mit Außensechskant
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
G-Gewinde mit Dichtring
G
x
4 mm
NPQH-H-G18F-Q4-P10
578294
6 mm
NPQH-H-G18F-Q6-P10
578295
8 mm
NPQH-H-G18F-Q8-P10
578296
G
¼
6 mm
NPQH-H-G14F-Q6-P10
578297
8 mm
NPQH-H-G14F-Q8-P10
578298
Schott-Steckverschraubung NPQH-H
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
4 mm
4 mm
NPQH-H-Q4-E-P10
578299
6 mm
6 mm
NPQH-H-Q6-E-P10
578300
8 mm
8 mm
NPQH-H-Q8-E-P10
578301
10 mm 10 mm NPQH-H-Q10-E-P10
578302
12 mm 12 mm NPQH-H-Q12-E-P10
578303
Blindstopfen NPQH-P
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
4 mm
–
NPQH-P-S4-P10
578257
6 mm
–
NPQH-P-S6-P10
578258
8 mm
–
NPQH-P-S8-P10
578259
10 mm –
NPQH-P-S10-P10
578260
12 mm –
NPQH-P-S12-P10
578261
14 mm –
NPQH-P-S14-P10
578262
Verschlussschraube NPQH-BK
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
M-Gewinde mit Dichtring
M5
–
NPQH-BK-M5-P10
578404
M7
–
NPQH-BK-M7-P10
578405
G-Gewinde mit Dichtring
G
x
–
NPQH-BK-G18-P10
578406
G
¼
–
NPQH-BK-G14-P10
578407
G
y
–
NPQH-BK-G38-P10
578408
G½
–
NPQH-BK-G12
578409
L-Steckverschraubung NPQH-L
ausrichtbar, Außengewinde, mit Außensechskant
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
M-Gewinde mit Dichtring
M5
4 mm
NPQH-L-M5-Q4-P10
578276
6 mm
NPQH-L-M5-Q6-P10
578277
M7
4 mm
NPQH-L-M7-Q4-P10
578278
6 mm
NPQH-L-M7-Q6-P10
578279
G-Gewinde mit Dichtring
G
x
4 mm
NPQH-L-G18-Q4-P10
578280
6 mm
NPQH-L-G18-Q6-P10
578281
8 mm
NPQH-L-G18-Q8-P10
578282
G
¼
6 mm
NPQH-L-G14-Q6-P10
578283
8 mm
NPQH-L-G14-Q8-P10
578284
10 mm NPQH-L-G14-Q10-P10
578285
12 mm NPQH-L-G14-Q12-P10
578286
G
y
8 mm
NPQH-L-G38-Q8-P10
578287
10 mm NPQH-L-G38-Q10-P10
578288
12 mm NPQH-L-G38-Q12-P10
578289
14 mm NPQH-L-G38-Q14-P10
578290
G
½
10 mm NPQH-L-G12-Q10
578291
12 mm NPQH-L-G12-Q12
578292
14 mm NPQH-L-G12-Q14
578293
L-Lang-Steckverschraubung NPQH-LL
ausrichtbar, Außengewinde, mit Außensechskant
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
G
x
4 mm
NPQH-LL-G18-Q4-P10
578263
6 mm
NPQH-LL-G18-Q6-P10
578264
8 mm
NPQH-LL-G18-Q8-P10
578265
G
¼
6 mm
NPQH-LL-G14-Q6-P10
578266
8 mm
NPQH-LL-G14-Q8-P10
578267
10 mm NPQH-LL-G14-Q10-P10
578268
G
y
10 mm NPQH-LL-G38-Q10-P10
578269
L-Steckverbindung NPQH-L
Anschluss 1 Anschluss 2 Typ
Teile-Nr.
4 mm
4 mm
NPQH-L-Q4-E-P10
578270
6 mm
6 mm
NPQH-L-Q6-E-P10
578271
8 mm
8 mm
NPQH-L-Q8-E-P10
578272
10 mm 10 mm NPQH-L-Q10-E-P10
578273
12 mm 12 mm NPQH-L-Q12-E-P10
578274
14 mm 14 mm NPQH-L-Q14-E-P10
578275