Table of Contents Table of Contents
Previous Page  199 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 199 / 250 Next Page
Page Background

11

QS, Standard

197

2016/11 – Änderungen vorbehalten

www.festo.com/catalogue / ...

Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen >

Steckverschraubungen QS, Standard-Reihe

• Einfaches und sicheres Stecken und

Lösen

• Breite Auswahl für maximale Flexibi-

lität bei Standardanwendungen

• Außen- oder Innengewinde mit Außen-

oder Innensechskant

• Druckbeständig: Wirtschaftlich bei

Pneumatikinstallationen bis 14 bar

• Ausgewählte Typen nach ATEX Richt-

linie für explosionsfähige Atmo-

sphären

www.festo.com/de/ ex

QST-1/8-6

QSS-4

QSY-8

QSC-6H

QS-G1/4-8-I

QSF-1/8-4-B

QSL-1/8-6

Produktoptionen

Typen:

QS-V0, schweißspritzresistent

CRQS, Edelstahl

Bauformen:

W-Form, X-Form

Packungseinheiten:

20 Stück, 50 Stück, 100 Stück

Bestellung – Produktoptionen

Konfigurierbares

Produkt

Dieses Produkt und alle seine Produkt­

optionen können über den Konfigurator

bestellt werden.

Den Konfigurator finden Sie unter

Produkte auf

è

www.festo.com/catalogue/ .

..

Geben Sie den Typ oder die Konfigura-

tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.

Bestellschlüssel

001

002

003

004

005

006

– – – – –

Legende:

Muss-Angabe

Kann-Angabe

001

Typ

QS

Steckverschraubung/Steckverbindung, gerade Form, Standard-Reihe

QSF

Steckverschraubung, gerade Form, Standard-Reihe

QSL

Steckverschraubung/Steckverbindung, L-Form, Standard-Reihe

QSLL

Steckverschraubung, L-Form, lang, Standard-Reihe

QSLF

Steckverschraubung, L-Form, Standard-Reihe

QSLV

Steckverschraubung, L-Form, Standard-Reihe

QST

Steckverschraubung/Steckverbindung, T-Form, Standard-Reihe

QSTL

Steckverschraubung, T-Form,, Standard-Reihe

QSY

Steckerschraubung/Steckverbindung, Y-Form, Standard-Reihe

QSVL

Steckerschraubung, Y-Form, Standard-Reihe

QSS

Schott-Steckverbindung, Standard-Reihe

QSC

Blindstopfen, Standard-Reihe

002

Pneumatischer Anschluss 1

M5

M-Gewinde M5

8

Steckanschluss 8 mm

G1/8

G-Gewinde G

x

10

Steckanschluss 10 mm

G1/4

G-Gewinde G

¼

12

Steckanschluss 12 mm

G3/8

G-Gewinde G

Å

14

Steckanschluss 14 mm

G1/2

G-Gewinde G½

16

Steckanschluss 16 mm

1/8

R-Gewinde R

x

4

Steckhülse 4 mm

1/4

R-Gewinde R

¼

6

Steckhülse 6 mm

3/8

R-Gewinde R

Å

8

Steckhülse 8 mm

1/2

R-Gewinde R½

10

Steckhülse 10 mm

4

Steckanschluss 4 mm

12

Steckhülse 12 mm

6

Steckanschluss 6 mm

003

Pneumatischer Anschluss 2

4

Steckanschluss 4 mm

4

Steckhülse 4 mm

6

Steckanschluss 6 mm

6

Steckhülse 6 mm

8

Steckanschluss 8 mm

8

Steckhülse 8 mm

10

Steckanschluss 10 mm

10

Steckhülse 10 mm

12

Steckanschluss 12 mm

12

Steckhülse 12 mm

16

Steckanschluss 16 mm

16

Steckhülse 16 mm

004

Packungseinheit

10 Stück / 1 Stück

005

Montageart

Standard

I

mit Innensechskant

006

Generation

1. Generation

B

2. Generation