Table of Contents Table of Contents
Previous Page  232 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 232 / 250 Next Page
Page Background

15

Prozessautomation >

Produktübersicht

230

Änderungen vorbehalten – 2016/11

www.festo.com/catalogue/ .

..

Stellungsregler

Stellungsregler

CMSX

Normalnenndurchfluss

50 ... 130 l/min

Umgebungstemperatur

-5 ... 60 °C

Sollwert

0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V

Betriebsdruck

3 ... 8 bar

Sicherheitshinweis

einstellbar, öffnend, schließend, haltend

Betriebsspannungsbe-

reich DC

21,6 ... 26,4 V

Beschreibung

• Zur Stellungsregelung doppeltwirkender pneumatischer Schwenkantriebe in prozesstechnischen Anlagen

• Einfache und effiziente Stellungsregelung auf Basis des PID-Regelalgorithmus

• Geeignet für Schwenkantriebe mit ca. 90° Schwenkwinkel und mechanischer Schnittstelle nach VDI/VDE-Richtlinie 3845

• Spannungsversorgung 24 V DC

Seite/

online

236

Linearantriebe

Linearantriebe mit Wegmesssystem

DFPI-NB3P

Linearantriebe mit Wegmesssystem

DFPI

Linearantriebe Copac

DLP

Kolben-Ø

100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm, 250

mm, 320 mm

100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm, 250

mm, 320 mm

80 mm, 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm,

250 mm, 320 mm

Hub

40 ... 990 mm

40 ... 990 mm

40 ... 600 mm

Theoretische Kraft bei

6 bar, Vorlauf

4417 … 46385 N

4712 ... 48255 N

3016 ... 48255 N

Positionserkennung

mit Wegmesssystem integriert

mit Wegmesssystem integriert

für Näherungsschalter

Beschreibung

• Normbasierte Linearantriebe nach

ISO 15552

• Einfache Anbindung an externe Stellungs-

regler

• Ideal für den Einsatz unter rauen Umge-

bungsbedingungen

• IP65, IP67, IP69K, NEMA4

• ATEX 2GD Zulassung

• Temperaturbereich −20 … 80 °C

• Geregelter Antrieb für alle linear betätigten

Prozessventile

• Wahlweise mit integriertem Stellungsregler

und Ventilblock

• Positionsrückmeldung über analoges 4 …

20 mA Signal für einfache Diagnose

• Einfache Integration in vorhandene Steue-

rungsarchitektur

• Robustes und kompaktes Gehäuse für den

Außeneinsatz

• Anschluss für Armaturen nach DIN 3358

• Temperaturbereich −20 … 60 °C

• NAMUR-Anschlussbild für Magnetventile

nach VDI/VDE 3845

• Integrierte Luftführung

• Anschluss für Armaturen nach DIN 3358

Seite/

online

dfpi dfpi dlp