15
Prozessautomation >
Produktübersicht
231
2016/11 – Änderungen vorbehalten
www.festo.com/catalogue/ ...
Schwenkantriebe
Schwenkantriebe
DAPS
Schwenkantriebe
DFPD
Konstruktiver Aufbau
Joch-Kinematik
Zahnstange/Ritzel
Funktionsweise
doppeltwirkend, einfachwirkend
doppeltwirkend, einfachwirkend
Baugröße Stellantrieb
0008,
0015, 0030, 0053
, 0060, 0090, 0106, 0120, 0180, 0240,
0360, 0480, 0720, 0960, 1440, 1920, 2880, 3840, 4000, 5760,
8000
10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 300, 480
Flanschbohrbild
F03, F04, F05, F07, F10, F12, F14, F16, F25
F03, F04, F05, F0507, F0710, F1012
Betriebsdruck
1 ... 8.4 bar
2 ... 8 bar
Umgebungstemperatur
-50 ... 150 °C
-20 ... 80 °C
Beschreibung
• Hohe Losbrechmomente
• Zugelassen nach Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
• Flanschbohrbild nach ISO 5211
• Montagelochbild nach VDI/VDE 3845
• Optional mit Handrad als Handnotbetätigung
• Korrosionsbeständige Variante aus Edelstahl
• Konstantes Drehmoment über den gesamten Drehwinkelbereich von
90°
• Beidseitiger Armaturenanschluss nach ISO 5211
• Auf alle Prozess-Ventile montierbar über Druckentlastungsnut
• Montagelochbild nach VDI/VDE 3845
• Robustes, trittsicheres und reinigungsfreundliches Aluminium-
Gehäuse
• Lange Lebensdauer, geringer Verschleiß
• Erhöhter Korrosionsschutz
Seite/
online
daps 238Kugelhähne und Kugelhahneinheiten
Kugelhähne
VZBA
Kugelhahn-Antriebseinheiten
VZBA
Kugelhahn-Antriebseinheiten
VZPR
Konstruktiver Aufbau
2-Wege-Kugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn,
L-Bohrung, T-Bohrung
2-Wege-Kugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn,
L-Bohrung, Schwenkantrieb, T-Bohrung
2-Wege-Kugelhahn, Schwenkantrieb
Betätigungsart
mechanisch
pneumatisch
pneumatisch
Nennweite
8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm,
32 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100
mm
8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm,
32 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100
mm
15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm,
50 mm, 63 mm
Anschluss Armatur
Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4, Rp1, Rp1 1/4,
Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4,
Schweißenden/Schweißenden
Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4, Rp1, Rp1 1/4,
Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4,
Schweißenden/Schweißenden
Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4, Rp1, Rp1 1/4,
Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
Durchfluss Kv
7 ... 1414 m³/h
7 ... 1414 m3/h
5.9 ... 535 m³/h
Mediumstemperatur
-10 ... 200 °C
-10 ... 200 °C
-20 ... 150 °C
Beschreibung
• Automatisierbarer 2- oder 3-Wege Kugel-
hahn
• Edelstahl-Ausführung
• Ausblasgesicherte Welle
• Manuelle Betätigung über Handhebel
möglich
• Anschlussgewinde nach DIN 2999
• Aufbauflansch nach ISO 5211
• ATEX-Zulassung für Zone 1, 21, 2, 22
• Kugelhahn-Antriebseinheit mit doppelt-
oder einfachwirkendem Schwenkantrieb
• Kugelhahn in Edelstahl-Ausführung
• NAMUR-Anschlussbild für Magnetventile/
Sensorboxen nach VDI/VDE 3845
• Durchfluss in beiden Richtungen vollständig
gesperrt oder geöffnet
• ATEX-Zulassung für Zone 1, 21, 2, 22
• Kugelhahn-Antriebseinheit mit doppeltwir-
kenden Schwenkantrieb
• Kugelhahn in Messing-Ausführung
• NAMUR-Anschlussbild für Magnetventile/
Sensorboxen nach VDI/VDE 3845
• Durchfluss in beide Richtungen vollständig
gesperrt oder geöffnet
Seite/
online
vzba vzba vzpr