Table of Contents Table of Contents
Previous Page  234 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 234 / 250 Next Page
Page Background

15

Prozessautomation >

Produktübersicht

232

Änderungen vorbehalten – 2016/11

www.festo.com/catalogue/ .

..

Schrägsitzventile

Schrägsitzventile

VZXF

Konstruktiver Aufbau

Sitzventil mit Rückstellfeder

Betätigungsart

pneumatisch

Nennweite DN

15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm

Nennweite

12 ... 45 mm

Anschluss Armatur

G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2

NPT3/4, NPT1, NPT1 1/4, NPT1 1/2, NPT2

Durchfluss Kv

3.3 ... 43 m³/h

Normalnenndurchfluss

Mediumsdruck

-0.9 ... 40 bar

Mediumstemperatur

-40 ... 200 °C

Beschreibung

• Robuste Konstruktion

• Edelstahl- und Rotgussarmaturen mit Edelstahl-, Messing- oder Aluminiumantrieben

• Für Mediumsdrücke bis zu 40 bar

• Sicherheitsstellung „Schließend“

• Verschiedene Antriebsgrößen und Gehäusematerialien

• Auswahl an unterschiedlichen Sitz- und Schaftdichtungen

• Durchflussrichtung frei wählbar

• Für Flüssigkeiten, Gase und andere leicht verschmutzte Medien

• Reinigungsfreundliches Design

Seite/

online

240

Elektrisch betätigte Medienventile

Magnetventile

VZWD

Magnetventile

VZWF

Magnetventile

VZWM

Konstruktiver Aufbau

direktgesteuertes Sitzventil

Membranventil, zwangsgesteuert

Sitzventil mit Membrandichtung

Betätigungsart

elektrisch

elektrisch

elektrisch

Nennweite

1 ... 6 mm

13.5 ... 50 mm

13 ... 50 mm

Anschluss Armatur

G1/8, G1/4, NPT1/8, NPT1/4

G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2,

G2

NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2, NPT3/4, NPT1,

NPT1 1/4, NPT1 1/2, NPT2

G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2,

G2

Durchfluss Kv

0.06 ... 0.4 m³/h

1.8 ... 28 m³/h

1.6 ... 39 m³/h

Normalnenndurchfluss

1400 ... 31000 l/min

Mediumsdruck

0 ... 90 bar

0 ...10 bar

0.5 ... 10 bar

Mediumstemperatur

-10 ... 80 °C

-10 ... 80 °C

-10 ... 60 °C

Beschreibung

• Großer Druckbereich

• Direktgesteuertes Sitzventil

• Kein Differenzdruck notwendig

• Einsatz auch in der Vakuumtechnik möglich

• Hohe Durchflüsse

• Große Nennweiten mit relativ kleinen

Magneten

• Kein Differenzdruck notwendig

• Einsatz auch in der Vakuumtechnik möglich

• Sitzventil mit Membrandichtung

• Messing- oder Edelstahlguss-Ausführung

• Elektrischer Anschluss über Ankerrohrma-

gnet

• Umfangreiches Spulenprogramm

• Spule separat bestellbar

Seite/

online

242 243 244