Table of Contents Table of Contents
Previous Page  236 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 236 / 250 Next Page
Page Background

15

SRBC

234

Änderungen vorbehalten – 2016/11

www.festo.com/catalogue/ .

..

Produktoptionen

Sensorprinzip

kontaktbehaftet Reed

Nennbetriebspannung

110 V AC, 50-60 Hz

Elektrischer Ausgang

PNP

2-Draht-Schließer

Bestellung – Produktoptionen

Konfigurierbares

Produkt

Dieses Produkt und alle seine Produkt­

optionen können über den Konfigurator

bestellt werden.

Den Konfigurator finden Sie unter

Produkte auf

è

www.festo.com/catalogue/ ...

Geben Sie den Typ oder die Konfigura-

tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.

Prozessautomation > Sensorboxen >

Sensorboxen SRBC

• Messprinzip elektromechanisch oder

magnetisch Reed

• Schaltelementfunktion Wechsel-

schalter, einpolig (SPDT)

• Für Gleich- und Wechselspannung

• Vormontierte Montagebrücke

• Kabelverschraubung und Blindstopfen

im Lieferumfang enthalten

• Ausgewählte Typen nach ATEX Richt-

linie für explosionsfähige Atmo-

sphären

www.festo.com/de/ ex

Bestellschlüssel – Grundtyp

001

002 003

004 005

006

007

008

009 010

011

SRBC – C A3 – YR 90 – – – – C2 P20 –

Legende:

Muss-Angabe

Kann-Angabe

001

Typ

SRBC

Endtasteranbau

002

Bauart

C

Sensorbox

003

Mechanische Schnittstelle

A3

Montagebrücke, Bohrbild 30x80 mm, Wellenhöhe 20 mm

004

Anzeigeart

YR

Stellungsanzeige gelb, rot

005

Messbereich

90

0 … 90°

006

Sensorprinzip

N

Näherungsschalter, induktiv

MW

kontakt potentialfrei, Wechsler

007

Nennbetriebspannung

22A

250 V AC

20N

8,2 V DC, NAMUR

1

24 V DC

008

Elektrischer Ausgang

1W

1-poliger Wechselschalter

ZC

2-Draht-Öffner

P

PNP

009

Elektrischer Anschluss

C2

Schraubklemme

010

Kabelverschraubung

P20

M20x1,5, Polymer

011

Zulassung EU

keine

EX4

II2GD