Table of Contents Table of Contents
Previous Page  244 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 244 / 250 Next Page
Page Background

15

VZWD

242

Änderungen vorbehalten – 2016/11

www.festo.com/catalogue/ .

..

Prozessautomation > Elektrisch betätigte Medienventile >

Magnetventile VZWD, direktgesteuert

• Geeignet für Applikationen mit Hoch-

druck bei kleinen Durchflussraten

• Betriebsdruck 0 ... 90 bar

• Nenndruck 40 bar

• Durchfluss Kv 0,06 … 0,4 m

3

/h

• Elektrische Betätigung

Bestellschlüssel

001

002

003

004

005

006

007

008 009

010

011

VZWD – L – M22C – M – – – V – 1 P4 – –

Legende:

Muss-Angabe

Kann-Angabe

001

Typ

VZWD

VZWD Magnetventil, direktgesteuert

002

Wegeventilart

L

Muffenventil

003

Ventilfunktion

M22C

2/2-Wegeventil, in Ruhestellung geschlossen, mechanische Rückstellung

004

Rückstellart

M

mechanische Feder

005

Anschluss Armatur

G18

Gewinde G

x

G14

Gewinde G¼

006

Nennweite

10

1,0 mm

40

4,0 mm

20

2,0 mm

60

6,0 mm

30

3,0 mm

007

Dichtungsmaterial

V

FPM

008

Nennbetriebsspannung

1

24 V DC

009

Elektrischer Anschluss

P4

Steckdose, 3-polig

010

Mediumsdruck

4

max. 4 bar

8

max. 8 bar

15

max. 15 bar

50

max. 50 bar

011

Korrosionsschutz

Messing

Produktoptionen

Nennweite

1,5 mm

2,5 mm

5,0 mm

Nennbetriebsspannung

110 V AC /50-60 Hz

230 V AC /50-60 Hz

Mediumsdruck

max. 5 bar, max. 22 bar, max. 30 bar,

max. 40 bar, max. 85 bar, max. 90 bar

Korrosionsschutz

Edelstahl

Bestellung – Produktoptionen

Konfigurierbares

Produkt

Dieses Produkt und alle seine Produkt­

optionen können über den Konfigurator

bestellt werden.

Den Konfigurator finden Sie unter

Produkte auf

è

www.festo.com/catalogue/ .

..

Geben Sie den Typ oder die Konfigura-

tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.

Bestellung

005

Anschluss Armatur

006

Nennweite DN

010

Mediumsdruck

1)

Typ

Teile-Nr.

008

Nennbetriebsspannung 24 V DC

G

x

1,0 mm

0 … 50 bar

VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-1P4-50

1491825

2,0 mm

0 .. 15 bar

VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-1P4-15

1491827

3,0 mm

0 … 15 bar

VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-1P4-15

1491836

4,0 mm

0 … 8 bar

VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-1P4-8

1491837

3,0 mm

0 … 15 bar

VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15

1491844

4,0 mm

0 … 8 bar

VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8

1491845

6,0 mm

0 … 4 bar

VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P4-4

1491847

1) Die Ventile sind geeignet für Vakuum mit Pabs > 100 mbar. Es ist auf die richtige Strömungsrichtung entsprechend der Pfeilrichtung zu achten.