Table of Contents Table of Contents
Previous Page  246 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 246 / 250 Next Page
Page Background

15

VZWM

244

Änderungen vorbehalten – 2016/11

www.festo.com/catalogue/ .

..

Produktoptionen

Anschluss Armatur

G1

¼

, G1½, G2

Elektrischer Anschluss

mit Ankerrohr für Magnetspule

MH-2- … -PA

Korrosionsschutz

Edelstahl

Bestellung – Produktoptionen

Konfigurierbares

Produkt

Dieses Produkt und alle seine Produkt­

optionen können über den Konfigurator

bestellt werden.

Den Konfigurator finden Sie unter

Produkte auf

è

www.festo.com/catalogue/ .

..

Geben Sie den Typ oder die Konfigura-

tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.

Bestellung

004

Anschluss Armatur

Typ

Teile-Nr.

004

Anschluss Armatur

Typ

Teile-Nr.

Gehäuse aus Messing

VZWM-L-M22C-G14-F4

546146

VZWM-L-M22C-G34-F4

546149

G

y

VZWM-L-M22C-G38-F4

546147

G1

VZWM-L-M22C-G1-F4

546150

VZWM-L-M22C-G12-F4

546148

Zubehör

Magnetspule MD

Spannung

Typ

Teile-Nr.

Magnetspule für VZWM- … -F4- …

24 V DC

MD-2-24VDC-PA

549903

Magnetspule MH

Spannung

Typ

Teile-Nr.

Magnetspule für VZWM- … -F5- …

24 V DC

MH-2-24VDC-PA

549906

110 V AC, 50 … 60 Hz

MH-2-110VAC-PA

549907

230 V AC, 50 … 60 Hz

MH-2-230VAC-PA

549908

Steckdose MSSD

Elektrischer Anschluss

Typ

Teile-Nr.

3-polig, viereckige Bauform MSF MSSD-N

550067

Bestellschlüssel

001

002

003

004

005

006

VZWM – L – M22C – – F4 –

Legende:

Muss-Angabe

Kann-Angabe

001

Typ

VZWM

Magnetventil, Prozesswegeventil

002

Wegeventilart

L

Muffenventil

003

Ventilfunktion

M22C

2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen

004

Anschluss Armatur

G14

Gewinde G¼

G34

Gewinde G

¾

G38

Gewinde G

Å

G1

Gewinde G1

G12

Gewinde G½

005

Elektrischer Anschluss

F4

mit Ankerrohr für Magnetspule MD-2- … -PA

006

Korrosionsschutz

Standard (Messing)

Prozessautomation > Prozess-/Medienventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile >

Magnetventile VZWM

• Indirekt gesteuertes Sitzventil mit

Membrandichtung

• Durchfluss 1 400 … 31 000 l/min

• Vielfältiges Spulenprogramm