15
VZWF
243
2016/11 – Änderungen vorbehalten
www.festo.com/catalogue/ ...
Prozessautomation > Elektrisch betätigte Medienventile >
Magnetventile VZWF, zwangsgesteuert
• Geeignet für geschlossene Applikati-
onen wie Kühl- oder Füllsysteme
• Für die Steuerung von gasförmigen und
flüssigen Medien
• Betriebsdruck 0 ... 10 bar
• Nenndruck 40 bar
• Elektrische Betätigung
Bestellschlüssel
001
002
003
004
005
006
007
008 009
010
011
VZWF – B – L – M22C – – – – 1 P4 – –
Legende:
Muss-Angabe
Kann-Angabe
001
Typ
VZWF
Magnetventil, zwangsgesteuert
002
Ausführung Produkt
B
funktionsoptimiert
003
Wegeventilart
L
Muffenventil
004
Ventilfunktion
M22C
2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen
005
Anschluss Armatur
G14
Gewinde G¼
G34
Gewinde G
¾
G38
Gewinde G
Å
G1
Gewinde G1
G12
Gewinde G½
006
Nennweite DN
135
13,5 mm
275
27,5 mm
007
Dichtungsmaterial
–
Standard (NBR)
008
Nennbetriebsspannung
1
24 V DC
009
Elektrischer Anschluss
P4
Steckdose, 3-polig
010
Mediumsdruck
6
max. 6 bar
10
max. 10 bar
011
Korrosionsschutz
–
Standard (Messing)
Produktoptionen
Ausführung Produkt
–
–
Standard
Anschluss Armatur
–
–
G1, G1
¼
, G1½, G2
Nennweite
–
–
40 mm
–
–
50 mm
Nennbetriebsspannung
–
–
110 V AC/50-60Hz
–
–
230 V AC/50-60Hz
Korrosionsschutz
–
–
Edelstahl
Bestellung – Produktoptionen
Konfigurierbares
Produkt
Dieses Produkt und alle seine Produkt
optionen können über den Konfigurator
bestellt werden.
Den Konfigurator finden Sie unter
Produkte auf
è
www.festo.com/catalogue/ ...
Geben Sie den Typ oder die Konfigura-
tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.
Bestellung
005
Anschluss Armatur
006
Nennweite DN
010
Mediumsdruck
Typ
Teile-Nr.
008
Nennbetriebsspannung 24 V DC
G¼
13,5 mm
0 … 10 bar
VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4-10
1492110
G
Å
13,5 mm
0 .. 10 bar
VZWF-B-L-M22C-G38-135-1P4-10
1492111
G½
13,5 mm
0 … 10 bar
VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10
1492112
G
¾
27,5 mm
0 … 6 bar
VZWF-B-L-M22C-G34-275-1P4-6
1492113
G1
27,5 mm
0 … 6 bar
VZWF-B-L-M22C-G1-275-1P4-6
1492114