Новинки 2014 / 2015 - page 30

ПлатформаавтоматизацииCPX теперьпо-
нимает ещебольшеязыков.
ТерминалCPX теперьподдерживаетболь-
шееколичествосредиразличныхархитек-
тур управления.
АбсолютноновыйинтерфейсSercos III
(FB39). НовейшаяспецификацияSercos
для удобнойреализациифункцийконтроля
перемещенияивходов/выходовпоодной
шине. Ethernet Powerlink (FB40) врежиме
реальноговременисинтегрированнымха-
бомPOWERLINKиподдержкойбольшого
наборапротоколов, в т. ч. сиспользовани-
емвстроенныхпрофилейдля устройствс
CANopenDS402. Этиобновлениядают до-
полнительныевозможностиисокращают
расходы: Ethernet/IPиModbus/TCP (FB36) с
интегрированнымкоммутатороминовыми
функциями, повышенапроизводительность
процессора, спецификацияCC-Link (FB24)
былаобновленадоверсииV2.0иподдер-
живает до512входов/выходов.
БесплатныйпакетПО FFT (Festo Field
DeviceTool) длявсех типовфункциональ-
ныхмодулей, использующихEthernet.
• Простота, безопасностьиполнотаобнов-
лений
−−Функциясканированиясети
−−Обновлениевстроеннойпрограммы
−−Функциональноерасширениепрото-
коловпривыходеобновлений–с
функцией защитыотошибок управле-
ния
−−Полноценнаядиагностикасостояния
устройствишины
Немногобольше, чемпростосчетчик.
Откройтедлясебяновыевозможности
прииспользованиисовместносCPX.
МодульCPX-2ZE2DA, дополненныймного-
численнымифункциями, оснащенный
двумяканаламисбыстрымисчетчиками
является значительнымшагомврасшире-
ниивозможностейCPXвкачествеплат-
формыавтоматизации, обеспечиваяпри
этомвысокий уровеньэкономичности.
Характеризуетсяособой гибкостью
настройкисигналов, режимовподсчетаи
измерения, а такжефункцийвыходов.
• Различныевариантыбыстрыхсчетчиков
• Измерениечастоты, периодаичисла
оборотов
• Возможностьрегистрациисложныхпози-
ций
• Быстрыйимпульсныйвыходдляразлич-
ныхвариантов
• Управлениемоторами24Впост. тока
• Питаниедатчиков5и24В
• Большойнаборфункцийипростота
параметризации
• Простотаинтеграции
• Надежность: все технологииотодного
производителяводнойсистеме
Электрический терминал
CPX,шинный узел Fieldbus
Sercos III, Ethernet/IP,
Modbus/TCP, POWERLINK,
CC-Link
Модульбыстрыхсчетчиков
дляэлектрического
терминалаCPX
Позволяетповыситьэффективностьпро-
цессовблагодаряинтеграциифункций
.
Испытанныйвременемпневмоостров
VTSA(-F) теперьоснащенвакуумным гене-
раторомVABF-S4-1-V2B1...-D2. Благодаря
контролювключения/отключениявакуума,
в зависимостиотцикламожноэкономить
более90%сжатоговоздуха.
Такжедобавленыновыефункциибезопас-
ности:МодульPROFIsafeCPX-FVDA-P2для
выходовPNP теперьдо1,5A. Позволяет
предотвратитьповрежденияблагодаря
новомунадежномуручномудублированию
VAMC-S6-CH-CS. Такженовинка: расширен-
ныефункции5/3-распределителейVGи
SE. SE=сбросвоздухассохранениемсиг-
налаканала12 (отключение усилияс
самоблокировкой), VG=блокировка, но
наканал2подаетсявоздух, канал4
закрыт.
• Интеллектуальнаявакуумная техникас
функциейэкономиисжатоговоздухаи
импульсомсброса
• Встроенная защита–отпадает необходи-
мостьвдорогостоящихвнешнихреше-
ниях
• Повышеннаяэффективностьблагодаря
упрощениювсехпроцессов–отразра-
боткидоподключения
ПневмоостроваVTSA/
VTSA-Fсинтеграцией
функцийCPX
30 Распределителиипневмоострова
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...60
Powered by FlippingBook