Новинки 2014 / 2015 - page 31

Распределителиипневмоострова 31
Благодаряпоследовательномурасшире-
ниюпневмоостровMPAстановитсяеще
функциональнее.
Теперьдлясемействапневмоостровов
MPAдоступныдополнительныеважные
функции. Например, пружинныйвозврат
дляраспределителейMPAвсех типоразме-
ров,модульPROFIsafeCPX-FVDA-P2для
безопасногоотключенияпитанияраспре-
делителя,фиксирующеесяручноедубли-
рованиеVAMC-L1-CD. Кновинкамотно-
сится такжеииндивидуальнаямонтажная
плитадляраспределителей типоразмера
14срасходомдо650л/мин. Наочереди
исполнениеCleanDesign (MPA-C).
• Ещебольшефункцийнепосредственнов
пневмоострове
• Максимальнаяэлектрическаяфункцио-
нальность
• Уровеньнадежностисталещевышебла-
годаряраспределителямспружинным
возвратом, безопасномуотключению
электромагнитныхкатушекчерез
PROFIsafe
Расширениядля
пневмоостроваMPA
Многополюсноеподключениеили
Fieldbusподоступнойцене!
VTUGс технологиейplug-inимеет превос-
ходноесоотношениеценыипроизводи-
тельности.Множествовариантовмногопо-
люсногоподключенияиоченьпростоепод-
ключениедлявсехстандартныхшин
Fieldbusи IO-Link.Он такжепрост в уста-
новкеилегкоконфигурируется. Этот ком-
понент линейкиVGраспределителейосо-
беннопривлекателендляпроизводителей
оборудованияивсех тех, ктоценитширо-
киефункциональныевозможностипневма-
тикииэлектрическуюмодульность.
• Неимеет себеравных: 24позициирас-
пределителей
• Вакуумидавлениеводномпневмо-
острове
• Принцип«plug&work» («подключии
работай») длявсехшин Fieldbus: уни-
кальнаямодульностьсшинным узлом
CTEU
• 2 типоразмера
• Идеальноподходит дляиспользованияв
шкафах управления
• VTUGplug-inобеспечиваетболеевысо-
кий уровеньбезопасности: Распредели-
телиVUVGмогут подключатьсякпневмо-
островамVTUGplug-in
ПневмоостровVTUGplug-in
Максимальнаямодульностьвсочетаниис
максимальнойэффективностью.
Экономичный, высокомодульный, очень
гибкийилегкорасширяемый–от простой
шины Fieldbusдоподключенияк терми-
налуCPX. Больше гибкости, легкоепошаго-
воерасширениеиещебольшеэкономии–
идеальноерешениедляразличных задач
автоматизации.
• Типоразмеры10, 14и20мм
• Интеллектуальныефункцииблагодаря
соединениюс терминаломCPX
• Простоеиэкономичноерасширениедо
небольшойсистемымонтажа засчет
Fieldbus-подключенияшинного узлаCTEU
• ВкомбинациисCPX-Lпредлагает эконо-
мичноерешениедляшкафов управления
• Распределителииколлекторизполимер-
ногоматериала–легкиеикоррозионно-
стойкие
• Распределителиспружиннымвозвратом
– уровеньнадежностиещевыше
• Постоянныедроссели–простотаибезо-
пасностьиспользованиявсерийныхпри-
менениях
• Распределителиможновлюбоймомент
объединятьилиразъединятьприпомощи
однойнесложнойоперации
ПневмоостровMPA-L
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...60
Powered by FlippingBook