Новинки 2014 / 2015 - page 38

ЕслидляВасважнокачественновыпол-
нятьдажепростыезадачи.
ТогдаблокиподготовкивоздухаDB-MINI –
этоименно то, чтоВам требуется. Высокая
производительностьприминимальнойсто-
имости: блокиподготовкивоздухасерии
DBвполимерномкорпусе.Обеспечивает
высокуюнадежностьирасход, сохраняя
традиционноекачество Festo.Идеально
подходит длявыполнениявсехбазовых
функцийподготовкисжатоговоздуха:
подачи, регулирования,фильтрацииирас-
пределения.
• Всегоодинномеризделиядля заказа
готовойкомбинации
• Проверенныйипредварительнособран-
ный узел–быстрыйвводвэксплуатацию
• Сбросвоздухавручномрежиме–своз-
можностьюблокировки
Большеникакогокомбинированияипод-
бора–просто заказывайте, используя
одинномердля заказа.
БлокисерииMSимеют практическибез-
граничныевозможностидляподготовки
воздухаидоступны теперьввидепредва-
рительнособранныхипроверенныхком-
бинацийв типоразмерахMS4иMS6. Бла-
годаряналичиюразъемаM12, всоответ-
ствиис IEC61076-2-101, ивстроенного
реледавления, идеальноподходит для
мониторингапроцессовиобеспечения
высокойстепениихнадежностивсфере
машиностроенияипроизводстваком-
плектногооборудования.
• Бестселлерыпопривлекательнойценес
большимрасходом
• Высокоточнаянастраиваемаяэлектрон-
наясистемамониторингадавления
• Быстрыйипростойвводвэксплуатацию,
настройкапосредствомнажатияодной
кнопки
• Несодержит вещества, вредящиепро-
цессуокраски
DIN73378:Данныйшлангразработанв
соответствиисВашими требованиями.
А точнеедляиспользованияв транспорт-
ныхсредствах, например, вавтоматизации
компонентов грузовыхавтомобилей,
линейныхирейсовыхавтобусов, рельсо-
вого транспортаилисельскохозяйственной
техники. Благодарясвоейнадежности
шлангPAN-MFнаходит такжеприменениев
печатнойпромышленностииспециальном
машиностроении.Отличноподходит для
использованиявкомбинациисметалличе-
скимисоединениямиNPQHиNPQM: это
позволяет слегкостьюработатьнавысоких
уровняхдавления.
• Надежный, вибростойкий, устойчивыйк
воздействию грязи
• Выдерживает высокоедавлениеи темпе-
ратуру: от -40до+100 °C, от -0,95до+31
бар
• Высокоекачествоисполненияпопривле-
кательнойцене
Блокподготовкивоздуха
DB-MINI
Комбинацииблоковподго-
товкивоздухасерииMS
Полиамидныйшланг
PAN-MFпоDIN73378
38 Подготовкасжатоговоздуха, соединения
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...60
Powered by FlippingBook