Новинки 2014 / 2015 - page 39

Подготовкасжатоговоздуха, соединения 39
Решениедляпищевой зоныизоныбрызг.
ШтуцерNPCKидеальноподходит дляпри-
мененияв зонах, гдечастопроизводится
очисткаповерхностей.Онсоответствует
всем требованиям, заложеннымвконцеп-
циюCleanDesign, а также требованиям
FDA. Специальнаяконструкциянакидной
гайкипрепятствуютобразованиюналета
грязинакромках, а такженакапливанию
микроорганизмовиобразованиюпрочих
загрязнений. Представляетинтересдля
сферыавтоматизациипроцессовивфар-
мацевтическойпромышленности. Благо-
даряприменениюнержавеющейстали
штуцерNPCKможетиспользоватьсяс
самымиразличнымисредами.
• Соответствует гигиеническим требова-
ниямHACCP
• Устойчивккоррозии, воздействиючистя-
щихвеществи температуры
• CleanDesign
Ещебольшеэффективностипопривлека-
тельнойцене.
Безопасностьпроцесса гарантирована:
новыйметаллическийштуцерNPQHпо
сравнениюспредшественникомеще
большепреуспелвкачествеинадежности.
Методхимическогоникелированияпозво-
ляет создать гладкую, устойчивуюкистира-
ниюповерхность, вследствиечегоданный
штуцерможноиспользоватьвпищевой
промышленности. Прииспользованиивме-
стесошлангомPFANонспособенвыдер-
живатьвысокие температурывплотьдо
150 °C.
• Стойкаяк гидролизукомбинациясо
шлангомPUN-H.
• Пригодендляиспользованиявпищевой
промышленности, отвечает требованиям
FDA, обладает стойкостьюквоздействию
чистящимивеществами
• Максимальноекачестводляобеспечения
безопасностипроцесса
• Многовариантов, высокоекачество,
диапазондавленияот -0,95до+16бар
ПрииспользованииштуцераNPKAсзаме-
нойшлангасправитсядажеребенок
Благодаряспециальному защелкивающе-
мусямеханизму замена трубкиилишланга
может производитьсяоднойрукой.Щелчок
указывает на то, чтосоединениенепод-
вижно, надежнои герметичнодажевслу-
чаечастогоотсоединенияиприсоедине-
ния. Легкий, коррозионностойкийполимер
обладаетмногочисленнымипреимуще-
ствами–несодержитцветныеметаллы,
фтор, силиконимасло, отвечает требова-
ниям FDA,можетиспользоватьсявчистых
помещениях.Идеальноподходит дляпри-
менениявэлектроннойиполупроводнико-
войпромышленности, присборкемелких
деталейиячеекбатарей, а такжевпище-
войпромышленностииприпроизводстве
напитков.
• Легко защелкиваетсяоднойрукой
• Многовариантовпримененияблагодаря
использованиюполимеравкачестве
единственногоматериала
• Легкомоетсяблагодаряисполнению
CleanLook, безострых угловикромок
ШтуцерCleanDesignNPCK
изнержавеющейстали
Металлическийштуцер
NPQHдляиспользованияв
пищевойпромышленности
Полимерный защелкиваю-
щийсяштуцерNPKA
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...60
Powered by FlippingBook