Новинки 2014 / 2015 - page 33

Распределителиипневмоострова 33
Перейдитенаэкономичную технологию
Fieldbus.
Шинные узлыCTEU значительно упрощают
переходотмногополюсногоэлектриче-
скогоразъеманарешениянабазе
Fieldbus, а такжепереходмеждуразлич-
ными типамиfieldbusподключения. Благо-
даряиспользованию"I-Port"от компании
Festo, совместимомус технологией IO-Link,
обеспечиваетсяещеипредельно гибкий
интерфейссвязи. Простосмонтируйте
модульCTEU, исовместимыйс Fieldbus
пневмоостров готов!
• Превосходноесоотношениеценыикаче-
ства
• Сетевыепротоколы: CANopen, PROFIBUS,
DeviceNet, CC-Link, Ethercat, IO-Link
• Одинмодуль FieldbusCTEU, подходит для
использованияспневмоостровами
VTUG,MPA-L, VTUB-12, CPV, VTOCдля
минимизации занимаемогоместана
складеоптимизирующегологистику
• Возможностьрасширениядонебольшой
системымонтажас2подключаемыми
устройствами
Невероятнопростаяиэкономичная.
Новаядецентрализованнаясистемамон-
тажаCTELобеспечивает совместимость
пневмоострововс Fieldbusипредставляет
собойновуюстандартнуюкоммуникацион-
нуюплатформудлявсехчувствительныхк
ценеприменений.Интеллектуальнаяи
интуитивнопонятнаясистема: легкокон-
фигурируетсяи устанавливается, чрезвы-
чайно гибкаяблагодаряпростой замене
модулей, чтоделает ееидеальнойдляпро-
изводителейоборудования.
Базовая установка:
• FieldbusмодульCTEU– длявсехраспро-
страненных типов Fieldbusподключения
• Электрическийинтерфейссвязи I-port –
подключениеспомощью«plugandwork»
(«подключайиработай»)
Возможностьрасширения:
• АдаптерCAPC удваивает количествопод-
ключений: 1шинный узелнадваслэйва
• МодульвходовCTSL
• НедорогойсоединительныйкабельNEBU
• Мастер-станцияCTELобеспечиваетбес-
шовнуюинтеграцию устройств I-Port в
средуCPX
FieldbusмодулиCTEU
СистемамонтажаCTEL
ПростоподойдитекВашемуоборудова-
ниюиповысьтеегоэффективность.
Компактныйилегкийнастолько, чтопозво-
ляет закрепитьеговинтамипрямонаобо-
рудовании: 3-полюсныеколлекторыNEDU
M8висполнении IP65/67.Онислужат для
сборавходныхивыходныхсигналовиих
последующейпередачивсистему управле-
нияилина уровень Fieldbus, например, на
пневмоостровCPX. Такжедопускаетсяпод-
ключениевходов/выходовводноми том
жемодуле, возможнаиндивидуальная
маркировкаканалов. Пожеланию заказ-
чикаможет поставлятьсявместесфунк-
циейпростойдиагностикипосветодиодуи
всеминеобходимымисоединительными
кабелями Festo.
• Легкийикомпактный, отличноподходит
для условийограниченногопространства
инезначительнойперемещаемой
нагрузки.
• Быстраясхеманазначенияипоискнеис-
правностей, быстрая заменанеисправ-
ныхдеталей
• Оптимизированнаяпроизводительность
оборудованияипроцесс заказа
КоллекторNEDU
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...60
Powered by FlippingBook