Новинки 2014 / 2015 - page 45

Электронныесистемы 45
Панель управленияCPDXв
качествепрограммируе-
могоконтроллераавтома-
тизации (PAC)
ДатчикизображенияSBSI
Компактныйконтроллер
CECC
Эффективнаяавтоматизацияивсоответ-
ствиисновейшимистандартами!
Программируемыйконтроллеравтомати-
зации (ProgrammableAutomationController
–PAC), такойкакCDPXсовстроенной
системой управлениянаCODESYSявляется
наиболееэкономичнойкомбинациейПЛК
ипанели управления. ВстроенныйEthernet
споддержкойпротоколаModbus/TCP
позволяеторганизовыватьструктурыкли-
ент-сервер, обеспечивая темсамымдопол-
нительнуюфункциональность, например, с
системами технического зрения.Мастер
CANopen, доступныйвкачествеопции, и
дискретные/аналоговыевходы/выходы
позволяют создаватькомпактныерешения
дляполноценной, надежнойиэффектив-
нойавтоматизации технологическихпро-
цессов.
• Наиболееэкономичныйспособавтома-
тизации
• CODESYSV3сLD, FBD, SFC, AS, ST, ILили
CFC
• Операторимеет возможность удаленного
доступакстанциидля управленияипро-
веденияобслуживания
Вкороткиесрокипозволяетреализовать
простыеинедорогиерешениясиспользо-
ваниемфотокамер.
НовыедатчикиизображенияSBSI
доступнывкачествевысокопроизводи-
тельныхсчитывателей1D-/2D-кодов, вклю-
чая труднораспознаваемыедлясчитыва-
нияматричныештрихкодыиливкачестве
датчиковобъектовдляорганизациипро-
стогоконтролякачества, например, кон-
тролякомплектности. Устройствооснаща-
етсяоптическойсистемойсразличными
фокуснымирасстояниямииимеет встроен-
нуюподсветкуразличныхцветов.
Благодаряширокомуспектрувозможно-
стейэтидатчикиидеальноподходят для
нуждавтомобильнойиэлектроннойпро-
мышленности,машиностроения, напри-
мер, настадии упаковкивпищевойифар-
мацевтическойпромышленности.
• Компактный, легкий, класс защиты
IP65/67для тяжелых условийпримене-
ниявпромышленности
• Получение готовогорешенияв3этапа за
30минут –простотаиинтуитивность
обработкиизображения
• Всеводном– встроеннаяоптикаипод-
светка
Компактныйинедорогойконтроллерс
расширеннойфункциональностью.
CECCпозволяет легко управлятьэлектриче-
скимиилипневматическимиприводами,
встраиватьпневмоостроваирасширять
функциональность.Можетиспользоваться
самостоятельноилилегковстраиватьсяв
мехатронныесистемыпосредствомплат-
формыCODESYSV3. Предельнопростое
программированиеинавигацияпостан-
дарту IEC61131-3.Может слегкостьюинте-
грироватьсявкачествесервераиликли-
ентавсистемыболеевысокого уровня
посредствомModbus/TCP, USBинтерфейс
упрощает передачуданных.
• CECC-D: смастер-станциейCANopen,
Ethernet 10/100MB (Modbus/TCP) и
интерфейсомUSB
• CECC-LK: дополнительнос IO-Link
(4мастер-интерфейсаи1интерфейс
устройства)
• CECC-S: дополнительнос2 xRS232,
1 xRS485/482ивстроенным IO-Link (1
мастер-интерфейси1интерфейс устрой-
ства)
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...60
Powered by FlippingBook