Новинки 2014 / 2015 - page 44

Датчикположениядляпнев-
моцилиндровCRSMT-8M
ДатчикдавленияSPAW ДатчикдавленияSPAE
Воспользуйтесьмножествомпреиму-
ществ, имеющихсяудатчикаположения
CRSMT-8M (одобренFDA).
Подходит не толькодляиспользованияв
пищевойпромышленности, ноиоптимален
для тяжелых условийокружающейсреды.
Входит влинейкупродукциидляприводов
CleanDesignсмонтажнойрейкойдля уста-
новкидатчиков–всегдабыстрая, простая
инадежная установка.
• Подходит дляприменениявпищевой
промышленности, устойчивкСОЖ, кис-
лотнымищелочнымсредам
• Степень защиты IP65, IP68и IP69k
• Длинакабелядо10м
• Вариантыподключения:M8илиM12с
поворотнымрезьбовымсоединением;
открытыйконец
Предназначендлянадежногоконтроля
давленияжидкостейи газов.
Для гидравликиипневматики:
компактныйдатчикSPAWсиндикатором
давленияизмеряет в9диапазонахот -1до
1иот 0до100бар.Отслеживает параме-
тры такихрабочихсредкаквода, хлада-
гентыили газы, неоказывающиевоздей-
ствиянакорпусизнержавеющейсталии
измерительныйэлемент (316Lили13-8PH).
Двавариантаприсоединения (G¼внутрен-
няяиG½внешняярезьба) иразличные
выходы2xPNP, 2xNPN, 0...10Ви4...20мА
делают этидатчикиещеболее гибкимив
применении.
• Универсальный (для газовижидкостей)
•Широкийдиапазон измеряемыхдавле-
нийот -1до1бариот 0до100бар
• Высококачественныйдисплейдля
быстройиинтуитивнойконфигурации
выходов
• Удобноесчитываниепоказанийи управ-
ление (корпусповорачиваетсяна320°,
дисплейпод углом45°)
Компактный, легкий, удобный. Надежный
контрольдавления.
Используетсядляфильтрованногосжатого
воздухавдиапазонеот -1до0иот 0до10
бар.Идеальноерешениедлявакуумных
устройствPickandPlace, применяемыхдля
монтажамелкихдеталей.Илижедлямони-
торингадавлениявпневматическихсисте-
мах. Гибкийипростоймонтажсиспользо-
ваниемфланца, вставнойвтулки, цанговых
штуцеровдлявстраиваниявлинию, пере-
ходниковинастенныхкреплений.
• Степень защиты IP40, IO-LinkV1.1.
•Ширинакорпуса10мм–самыймалень-
кийдатчиксдисплеемвмире
• Оченьлегкий–идеалендлядинамичных
применений
• Удобноесчитываниепоказаний, интуи-
тивнопонятенвиспользовании
44 Электронныесистемы
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...60
Powered by FlippingBook