otomasyonda trendler - page 5

İtici güç
Sinerjiler
İleri bakmak
ABD:Mali krizsonucuoluşanönemli za-
rarlara rağmen, ABD’nin ithalat/ihracat
motoru, özelliklemekanikmühendisliği
vealetüretimi sektörlerinde iyimserliğe
kapı açıyor.
30
Yıkama, durulama, kurutma
600kg çamaşırmakinesimerdanesi:
Festo’nun yüksekkaliteli ürünleri Höckh
iki odalı temizlik tesisini sorunsuz bir bi-
çimde çalıştırıyor.
36
Zamankazandıranmakine
Mükemmel ekip çalışması:Wörgartner’in
yüksekperformanslı test aygıtı Fes-
to’nunotomasyon teknolojisi sayesinde
kaynakdikişlerini yalnızca1,5saniyede
kontrol ediyor.
40
Akıllı kapaklar
Bir özelliğesahipbaharatlıkkapakları:
Tamolarakotomatik ‘Spoonkler’ üretimi-
ne Festo’nunelektrikli bir handlingünite-
si yardımcı oluyor.
42
Oyun, set vemaç
Mecmesin’inyeni testmakinesi tenis top-
larını test altınaalıyor. Bir Festohandling
sistemi süreci hareketegeçiriyor.
44
Her şey temiz
Saf verimlilik:Mühendislikuzmanlığı,
Meksikalı bir tabakhaneninatıksuartıma
tesisinde, herdüzeyde izlenebilir.
46
ABD:
İşanalistleri endüstriyel
üretimde%3'lükbir büyüme tahmin
etmektedir.
30
Hareket edenher şeypara
kazandırır, duranher şeypara
kaybettirir.
22
"Ckontrolü"sağlıkkontrolündengeçti
İşlemsüreleri azaldı: Lufthansa
CityLinesüreçleri FestoEğitimve
Danışmanlıkdesteğiyle
optimizeetti.
22
Pazaradahahızlı ulaşmak
Sofistike çözüm:OptimizeHareket
Serilerininelektrikli silindiri EPCO,
katmadeğer zincirinin tamamındanasıl
yüzde70 tasarruf yapabileceğinizi göste-
riyor.
24
Basitçedaha fazlazaman
Üretkenlikartışı: Elektronikkatalog,mü-
hendislikaraçları veonlinemağaza, bir-
liktemükemmel uyumla çalışıyor.
26
Pratiktesızıntı algılama
Basınçlı havanınpeşinde: Tate&Lyle’da,
Festoenerji verimliliği uzmanları
6,000 l/dk’lıkkayıportaya çıkardı.
28
1.2014
otomasyonda trendler
İçindekiler
4
5
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...56
Powered by FlippingBook