The store will not work correctly when cookies are disabled.
Festo utiliza cookies para mejorar el rendimiento, optimizar la funcionalidad, analizar el acceso, así como para personalizar los contenidos y las pantallas. Puede oponerse al uso de cookies en cualquier momento. Para más información consulte nuestra política de protección de datos y nuestra política de cookies.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
Cree diagramas de circuitos eléctricos, hidráulicos y neumáticos de forma rápida y sencilla con FluidDraw. El software facilita la documentación de máquinas completas, así como la creación de bocetos sencillos.
Descripción
Genere proyectos profesionales que incluyan dibujos y bloques de texto con FluidDraw P6. Para ello, utilice una amplia biblioteca de símbolos estándar o agregue productos directamente desde el catálogo de productos integrado de Festo. Las identificaciones se asignan automáticamente y se pueden cambiar, si es necesario. La información del producto y del circuito se puede declarar en listas generadas automáticamente.. Si tiene requerimientos especiales, personalice las plantillas predeterminadas: cree símbolos individuales, bibliotecas, bases de datos de productos, informes o marcos de dibujo de forma rápida y sencilla. El archivo de instalación se puede descargar de nuestro portal de soporte:instalación de FluidDraw Para ejecutar FluidDraw, se debe adquirir una licencia. Licencias
Todas las licencias de FluidDraw son licencias de red. El número de licencias determina el número máximo de usuarios que pueden trabajar con FluidDraw al mismo tiempo. Las licencias se pueden activar en un servidor y también en un PC de sobremesa o portátil en local. Las licencias se emiten en formato de ticket inmediatamente después de comprarlas y se pueden activar directamente en FluidDraw. Tienen una validez de un año y se renuevan automáticamente. Puede cancelar la suscripción en cualquier momento.
Descripción funcional
Bibliotecas de símbolos: sencillas y compatibles con los estándares
Biblioteca completa de símbolos neumáticos neutros según ISO 1219-1
Biblioteca completa de símbolos eléctricos neutros según DIN EN 60617
Identificación de equipos inteligente y automatizada según DIN EN 81346-2
Ampliación con bibliotecas de símbolos definidas por el usuario
Biblioteca completa de símbolos para todos los productos Festo
Compatibilidad con GRAFCET
Creación de diagramas de circuitos: rápida y sencilla
Inserte símbolos adicionales sin tener que desconectar los cables de conexión
Conexión automática de puntos (Autoconexión)
Creación automatizada de todos los símbolos para productos Festo configurables; p. ej., terminales de válvulas
Disposición de cables inteligente con puntos de malla para cambios de dirección
Ayuda de alineación para organizar símbolos
Referencias cruzadas actualizadas automáticamente
Ventana de resumen para navegar dentro de la hoja de cálculo (función de zoom)
256 niveles de dibujo
Dibujo: intuitivo y versátil
Elementos de dibujo geométrico para dibujos de montaje 2D
Cree y archive sus propios símbolos
Dibujar usando coordenadas, longitudes, anchos y radios
Dimensionamiento (mm, cm, pulgadas)
Tablas sencillas
Gestión: clara y estructurada
Gestione varias hojas en un proyecto
Estructuración de proyectos mediante subcarpetas
Abra varios proyectos al mismo tiempo
Gestione plantillas de proyecto
Informes: documentación completa, fácil y automatizada
Listas de materiales
Imágenes de contacto
Diagramas de terminales
Diagramas de cables (descripción general del cableado en forma de tabla)
Listas de tubos (descripción general de los tubos en forma de tabla)
Índice/tabla de contenido
Informes completamente personalizables
Datos del producto: información completa de la lista de materiales
Búsqueda a través del catálogo integrado de Festo
Bases de datos/catálogos de productos definidos por el usuario con funciones de búsqueda
Acceso a la cesta de la compra de Festo
Generación de circuitos de los terminales de válvula de Festo, incluida la división opcional en varias hojas
Acceso directo a los servicios en línea, como hojas de especificaciones o documentación en el diagrama de circuito
Traducción automática de descripciones de productos de Festo
Se pueden configurar tablas de traducción específicas para el usuario
Distintas configuraciones de idioma para cada nivel del programa
Interfaces: intercambio de datos sencillo y eficaz
Los datos se pueden exportar a la cesta de la compra de Festo
Los datos se pueden importar desde una versión integrada sin conexión del catálogo de Festo
Importación y exportación de formatos gráficos (BMP, DXF, GIF, JPG, PNG, TIF, WMF, SVG)
Importación y exportación de listas de materiales (TXT, CSV)
Exportación de PDF, incluidos hipervínculos
Importación y exportación de sus propias bases de datos de productos (TXT, CSV)
Importación y exportación de sus propias tablas de traducción (TXT, CSV)
Importación y exportación de la configuración del programa
Formación
Toda la información, así como las fechas y ubicaciones de los seminarios sobre FluidDraw, se puede consultar en el vínculo siguiente:Seminarios sobre FluidDraw.