Magnetventil CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
161417
GTIN 4052568129224
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss
Betätigungsart
elektrisch