Proportional-Druckregelventil VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1
1635981
GTIN 4052568263768
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Pneumatischer Anschluss 1
Flansch
Druckregelbereich
0.4 bar - 40 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
245 l/min