Proportional-Druckregelventil VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4

1635988

GTIN 4052568263829

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Pneumatischer Anschluss 1
Flansch - G1/4
Druckregelbereich
0.2 bar - 20 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
245 l/min