Magnetventil CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8
176067
GTIN 4052568143756
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss
Betätigungsart
elektrisch