Magnetventil CPV14-M1H-2X2-GLS-1/8

185883

GTIN 4052568146160

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x2/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss
Betätigungsart
elektrisch