Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Proportionalventile

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Proportional-Druckregelventil MPPES-3-1/8-PU-PO-010

187347

GTIN 4052568148089

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Druckregelbereich
0 bar - 10 bar
Eingangsdruck 1
11 bar - 12 bar