Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

06/2027 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

06/2028 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2028 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Druckregelventile

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Proportional-Druckregelventil MPPES-3-1/8-PU-PO-420

187762

GTIN 4052568148225

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Druckregelbereich
0 bar - 10 bar
Eingangsdruck 1
11 bar - 12 bar