Quetschventil VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4E-4
3022833
GTIN 4052568255619
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 offen monostabil
Anschluss Armatur
Clamp nach DIN 32676 Reihe A
Durchfluss Kv
5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4 bar