Quetschventil VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6
3412426
GTIN 4052568269562
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
G1/2
Durchfluss Kv
5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 6 bar