Magnetspule VACC-S18-70-K5-7U-EX4D

3546588

GTIN 4052568271275

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2
Spulenkennwerte
48 V AC: 50/60 Hz, Leistung 7,0 VA - 48 V DC: 7,0 W
Schutzart
IP65