Quetschventil VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4S1-4

3968925

GTIN 4052568291013

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 offen monostabil
Anschluss Armatur
Clamp nach DIN 32676 Reihe A
Durchfluss Kv
18 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4 bar