Magnetventil CPV10-M1H-5JS-K-M7

559644

GTIN 4052568206222

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss mit Drucktrennung
Betätigungsart
elektrisch