Magnetventil CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7

559645

GTIN 4052568206239

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x2/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss mit Drucktrennung
Betätigungsart
elektrisch