Magnetventil CPV14-M1H-5JS-K-1/8
559651
GTIN 4052568206277
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss mit Drucktrennung
Betätigungsart
elektrisch