Magnetspule VACC-S13-18-A1-1U
562890
GTIN 4052568210359
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - Stecker - nach EN 175301-803
Spulenkennwerte
24 V DC: 2,1 W - 24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 2,1 VA
Schutzart
IP65