Magnetspule VACC-S13-18-A1-2U
562891
GTIN 4052568210366
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - Stecker - nach EN 175301-803
Spulenkennwerte
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 50/60 Hz, Leistung 1,8 VA
Schutzart
IP65