Magnetspule VACC-S13-18-A1-3U
562892
GTIN 4052568210373
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - Stecker - nach EN 175301-803
Spulenkennwerte
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 1,8 VA
Schutzart
IP65