Magnetspule VACC-S18-25-K5-1U-EX4D

562900

GTIN 4052568210458

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2
Spulenkennwerte
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 2,5 VA
Schutzart
IP65