Magnetspule VACC-S18-25-K5-3U-EX4D
562902
GTIN 4052568210472
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2
Spulenkennwerte
230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 2,5 VA - 230 V DC: 2,5 W
Schutzart
IP65