Magnetspule VACC-S18-25-K4-2U-EX4D
562904
GTIN 4052568210496
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
110 V AC: 50/60 Hz, Leistung 2,5 VA - 110 V DC: 2,5 W
Schutzart
IP65